Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Connexion électrique
- câble
- Valeurs mesurées
-
- Débit
- Température
- Signal de sortie
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Communication
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluide
- Eau froide et tiède, eau contenant du glycol à un volume maximal de 60 %.
- Dimensions du robinet
- 50 mm
- Dimensions du robinet
- 2 inch