Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Connexion électrique
- Bornes
- Valeurs mesurées
-
- Température
- Humidité
- Signal de sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- NTC10k3 (Precon)
- MP-Bus
- Plage de mesure de l'humidité
- Réglage par défaut : 0...100 % HR
- Plage de mesure de la température
- 32...122°F [0...50°C]
- Communication
- MP-Bus
- Tension de sortie [Plage]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
- Signal de sortie passif (température)
- NTC10k3 (Precon)
- Remarque sur le signal de sortie actif
-
- Sortie 0...5 V, 0...10 V (réglage d'usine), 2...10 V sélectionnable par la CCP
- résistance min. 5 kΩ
- Type d'affichage
- Belimo Display App et LED