Caractéristiques techniques
- Connexion électrique
- Bornes
- Valeurs mesurées
- Température
- Signal de sortie
- NTC10k (10k2)
- Signal de sortie passif (température)
- NTC10k (10k2)
- Longueur de la sonde
- 4" [100 mm]
Capteur de température de conduit/à immersion passive, NTC10k (10k2), Longueur de la sonde 4" [100 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]
Pièces comprises : bride de fixation, vis, film adhésif, adaptateur de conduit 1/2 po NPT
Données de conception: Données de conception
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton
Barrière thermique, Plastique, L 50 mm, pour puits thermométrique A-22P-A..
Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (usiné) Acier inoxydable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (usiné) Acier inoxydable, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"