Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- DC 24 V
- Connexion électrique
- Bornes
- Valeurs mesurées
- Température
- Signal de sortie
- 4...20 mA
- Courant de sortie [Range]
- 1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
- Longueur de la sonde
- 20 ft [6 m]
Capteur de température moyenne active, 4...20 mA, Longueur de la sonde 20 ft [6 m]
Pièces comprises : plaque de fixation, trousse d'assemblage avec 6 supports de fixation et adaptateur de conduit 1/2 po NPT
Données de conception: Données de conception