Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Connexion électrique
- Bornes
- Valeurs mesurées
- Détection de fuite
- Signal de sortie
- Interrupteur
- Remarque sur le signal de sortie du détecteur de fuites
-
- Contact sec SPDT
- Courant de commutation max. 1 A à 24 V
- Curant de commutation min. 3 mA à 10 V
- Type d'affichage
- DEL