Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Connexion électrique
- Bornes
- Valeurs mesurées
-
- Température
- Humidité
- Signal de sortie
-
- BACnet
- 0...5 V
- 0...10 V
- Plage de mesure de l'humidité
-
- Réglable par BACnet®
- Réglage par défaut : 0...100 % HR
- Plage de mesure de la température
-
- Réglable par BACnet
- -5...175°F [-20...80°C]
- Communication
- BACnet MS/TP
- Tension de sortie [Plage]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ
- Remarque sur le signal de sortie actif
- sortie 0...5/10 V avec cavalier réglable
- Longueur de la sonde
- 5.5" [140 mm]