Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- DC 24 V
- Connexion électrique
- Bornes
- Valeurs mesurées
-
- Température
- Humidité
- Signal de sortie
-
- 4...20 mA
- Ni1000 (JCI)
- Plage de mesure de l'humidité
- 0...100 % HR sans condensation
- Courant de sortie [Range]
- 1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
- Signal de sortie passif (température)
- Ni1000 (JCI)
- Longueur de la sonde
- 5.5" [140 mm]