Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Connexion électrique
- Bornes
- Valeurs mesurées
-
- CO₂
- Température
- Signal de sortie
-
- 4...20 mA
- 0...5 V
- 0...10 V
- Plage de mesure du CO₂
-
- Réglage par défaut: 0...2 000 ppm
- Avec A-22G-A05: 0...5000 ppm
- Plage de mesure de la température
- 32...122°F [0...50°C]
- Tension de sortie [Plage]
-
1 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ (Type 22DC-13)
2 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ (Type 22DTC-13) - Courant de sortie [Range]
-
1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω (22DC-13)
2x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω (22DTC-13) - Remarque sur le signal de sortie actif
- sortie 0...5/10 V avec cavalier réglable
- Longueur de la sonde
- 7" [180 mm]