Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- DC 24 V
- Connexion électrique
- Bornes
- Valeurs mesurées
- Température
- Signal de sortie
- 4...20 mA
- Courant de sortie [Range]
- 1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
- Longueur de la sonde
- 2" [50 mm]
Capteur de température de conduit/à immersion active, 4...20 mA, Longueur de la sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]
Pièces comprises : bride de fixation, vis, film adhésif, adaptateur de conduit 1/2 po NPT
Données de conception: Données de conception
Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (usiné) Acier inoxydable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"