Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Connexion électrique
- Bornes
- Valeurs mesurées
- Pression différentielle
- Signal de sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Plage de mesure de la pression
- -100...2500 Pa
- Plage de mesure de la pression
- -0.4...10 inch WC
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ
- Courant de sortie [Range]
- 1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V configurable par interrupteur