Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Connexion électrique
- Bornes
- Valeurs mesurées
-
- Pression différentielle
- Débit volumétrique
- Signal de sortie
-
- BACnet
- 0...5 V
- 0...10 V
- Plage de mesure de la pression
- -150...250 Pa
- Plage de mesure de la pression
- -0.6...1 inch WC
- Communication
- BACnet MS/TP
- Tension de sortie [Plage]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V configurable par interrupteur
- Type d'affichage
- ACL