Caractéristiques techniques
- Connexion électrique
- Bornes
- Valeurs mesurées
-
- Température
- Givre
- Signal de sortie
- Interrupteur
- Remarque sur le signal de sortie de la protection antigel
- 1x SPDT (4 A à AC/DC 24 V)
Capteur de détection de basse température switch, Interrupteur, Réinit. manuelle
Pièces comprises : trousse d'assemblage avec 6 supports de fixation
Données de conception: Données de conception
Connecteur de conduit de câbles 1/2 po NPT pour 22WDP-..