Caractéristiques techniques
- Connexion électrique
- câble
- Valeurs mesurées
- Température
- Signal de sortie
- NTC10k3 (Precon)
- Signal de sortie passif (température)
- NTC10k3 (Precon)
- Longueur de la sonde
- 8" [200 mm]
Capteur de température câblé passive, NTC10k3 (Precon), Longueur de la sonde 8" [200 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre nu 22AWG, gaine noire, -13...167° [-25...75°C], 300 V
Données de conception: Données de conception
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton
Barrière thermique, Plastique, L 50 mm, pour puits thermométrique A-22P-A..
Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (usiné) Acier inoxydable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (usiné) Acier inoxydable, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (usiné) Acier inoxydable, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Puits thermométrique (usiné) Acier inoxydable, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"