Caractéristiques techniques
- Connexion électrique
- Bornes
- Valeurs mesurées
- Pression différentielle
- Signal de sortie
- Interrupteur
- Plage de mesure de la pression
- 20...300 Pa
- Plage de mesure de la pression
- 0.08...1.20 inch WC
- Remarque sur le signal de sortie du pressostat
- Courant de contact max. 1.0 A / AC 250 V