Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Valeurs mesurées
-
- NO₂ (dioxyde d'azote)
- Température
- Signal de sortie
- CAN-Bus
- Plage de mesure de la température
- -4...122 °F [-20...50°C]
- Plage de mesure du gaz
- NO₂ : 0...10 ppm
- Communication
- CAN-Bus
- Remarque relative au signal de sortie du relais
-
- Relais : SPDT, 5 A @ AC 125 V, non inductif
- Veuillez consulter la section « Remarques » pour connaître la puissance du relais.
- Type d'affichage
- ACL