Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.4 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 4 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Câble [0.5 m] avec connecteur VST
- Couple
- 90 in-lb [10 Nm]
- Type de commande
- Modulant
- Surpassement manuel
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Angle de rotation
- 95°
- Durée de course (moteur)
- 120 s / 90°
- Interface mécanique
- Entraînement du registre : Bride d'entraînement universelle 8...26.7 mm
- Catégorie de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]