Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Câble [0.5 m] avec connecteur VST
- Couple
- 4 Nm
- Type de commande
- Modulant
- Surpassement manuel
- Non
- Durée de course (moteur)
- 120 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <20 s
- Interface mécanique
- Entraînement du registre : Bride d'entraînement universelle 8...16 mm
- Catégorie de protection
- IP54
- Température ambiante
- 32...122 °F [0...50°C ]