Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 0.3 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 1 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Bornes 1.5 mm²
- Catégorie de protection
- IP40
- Température ambiante
- -4...122°F [-20...50°C]