3. Válvulas para água potável

B2150PW-R+AFRB24



Voltar para categoria de produto
B2150PW-R+AFRB24

B2150PW-R+AFRB24

Válvula de água potável, 2 vias, Diâmetro nominal 40, Rosca interna, ps, Temperatura do fluido -4...212°F [-20...100°C]
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
5 W
Consumo de energia (retenção)
2,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP54
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Numero de vias
2 vias
Kv
144 
Certificado de água potável
  • NSF/ANSI 61
  • NSF/ANSI 372
Fluido
Água potável
Temperatura do fluido
-4...212°F [-20...100°C]
Pressão nominal do corpo
600 psi CWP
Conexão do tubo
Rosca interna
Tamanho de válvula
1.5" [40]
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com AFRB, AFRX

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Bem-vindo à Belimo Brasil

You do not seem to be located in Brazil. The products and services presented on this website may not be available in your country. Likewise, logging in/registering is not possible. Find your local Belimo Website below.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça