3. Válvulas para água potável

B2125PW-Q+AFRBUP



Voltar para categoria de produto
B2125PW-Q+AFRBUP

B2125PW-Q+AFRBUP

Válvula de água potável, 2 vias, Diâmetro nominal 32, Rosca interna, ps, Temperatura do fluido -4...212°F [-20...100°C]
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
18 VA
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP54
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Numero de vias
2 vias
Kv
92 
Certificado de água potável
  • NSF/ANSI 61
  • NSF/ANSI 372
Fluido
Água potável
Temperatura do fluido
-4...212°F [-20...100°C]
Pressão nominal do corpo
600 psi CWP
Conexão do tubo
Rosca interna
Tamanho de válvula
1.25" [32]
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com AFRB, AFRX