Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 100...240 V
- Consumo de energia (execução)
- 3 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 7 VA
- Tipo de controle
- On/Off
- Categoria de proteção
- IP40
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 32
- Certificado de água potável
-
- NSF/ANSI 61
- NSF/ANSI 372
- Fluido
- Água potável
- Temperatura do fluido
- -4...212°F [-20...100°C]
- Pressão nominal do corpo
- 250 psi
- Conexão do tubo
- Press fit
- Tamanho de válvula
- 0.5" [15]