Especificações
Especificações da válvula
- Classe ANSI
- 250
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 10
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI 250, até 400 psi abaixo de 150 °F
- Características de vazão {Tools}
- Igual porcentagem modificada
- Conexão do tubo
- Rosca interna
- Material do corpo da Valvula
- Bronze
- Tamanho de válvula
- 1" [25]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC 120 V
- Consumo de energia (execução)
- 5,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 3,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 7,5 VA
- Tipo de controle
- On/Off
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2