Especificações
Especificações da válvula
- Numero de vias
- 2 vias
- Vazão
- 0.9
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Pressão diferencial
- 5...50 psi
- Pressão nominal do corpo
- 250 psi
- Características de vazão {Tools}
- Igual porcentagem
- Conexão do tubo
- Press fit
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
- 0,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 5 VA
- Tipo de controle
- On/Off
- Categoria de proteção
- IP40
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2