Especificações
Especificações da válvula
- Numero de vias
- 2 vias
- Vazão
- 18.2
- Vazão ajustável
- 25...100% do V'nom
- Fluido
- água gelada ou quente, glycol com até 60% máx. (circuito aberto/vapor não são permitidos)
- Temperatura do fluido
- 14...250°F [-10...120°C]
- Pressão nominal do corpo
- 360 psi
- Taxa de vazamento {Tools}
- 0% leakage
- Conexão do tubo
- Rosca interna
- Material do corpo da Valvula
- Aço inoxidável
- Tamanho de válvula
- 1" [25]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 6 W
- Consumo de energia (retenção)
- 5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 12 VA
- Controle de alimentação da conexão
- Cable 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
- Tipo de controle
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP Bus
- CC 2...10 V
- CC 0,5...10 V
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4