Especificações
Especificações da válvula
- Numero de vias
- 6 vias
- Vazão
- 11
- Vazão ajustável
- 4,2...100% de Vnom
- Fluido
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Temperatura do fluido
- 43...176°F [6...80°C ]
- Pressão nominal do corpo
- 232 psi
- Características de vazão {Tools}
- Linear
- Taxa de vazamento {Tools}
- 0% de vazamento, taxa de vazamento A
- Conexão do tubo
- Rosca interna
- Tamanho de válvula
- 0.75" [20]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 4,8 W
- Consumo de energia (retenção)
- 4,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 8,1 VA
- Controle de alimentação da conexão
- Cabo 1 m [3 ft], 6x 0.75 mm²
- Tipo de controle
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP Bus
- CC 2...10 V
- CC 0,5...10 V
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2