3. Válvulas de controle independente de pressão

EP050P6+LRTX-E HH2



Voltar para categoria de produto
EP050P6+LRTX-E HH2

EP050P6+LRTX-E HH2

Electr. EPIV de 6 vias para PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, Diâmetro nominal 1/2" [15], Rosca interna, Temperatura do fluido 43...176°F [6...80°C ]
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
Especificações da válvula

Numero de vias
6 vias
Vazão
5.5
Vazão ajustável
4,2...100% de Vnom
Fluido
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Temperatura do fluido
43...176°F [6...80°C ]
Pressão nominal do corpo
232 psi
Características de vazão {Tools}
Linear
Taxa de vazamento {Tools}
0% de vazamento, taxa de vazamento A
Conexão do tubo
Rosca interna
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
4,8 W
Consumo de energia (retenção)
4,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
8,1 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 1 m [3 ft], 6x 0.75 mm²
Tipo de controle
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
ZR-004

ZR-004

Suporte de fixação para válvula de 6 vias Diâmetro nominal 15/20

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Conversor Bluetooth® para NFC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Sensores

22HH-500X

22HH-500X

Switch de condensação, switch/relay, Sensor externo, Comprimento do cabo 6.5 ft [2 m], LED

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Bem-vindo à Belimo Brasil

You do not seem to be located in Brazil. The products and services presented on this website may not be available in your country. Likewise, logging in/registering is not possible. Find your local Belimo Website below.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça