3. Válvulas de controle independente de pressão

C215QFL-C



Voltar para categoria de produto
C215QFL-C

C215QFL-C

Válvula de limitação de fluxo independente de pressão (PIFLV), 2 vias, Diâmetro nominal 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 290 l/h, Temperatura do fluido 36...140°F [2...60°C ]
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
V'nom [l/h]
290
V'nom [l/s]
0.08
Fluido
Água
Temperatura do fluido
36...140°F [2...60°C ]
Pressão diferencial
20...280 kPa
Pressão de fechamento
520 kPa
Nota da pressão diferencial
50 kPa para operação com baixo ruído
Taxa de vazamento {Tools}
0% de vazamento, taxa de vazamento A
Conexão do tubo
Rosca interna
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

BIM/Revit
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensão da haste CQ

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Bem-vindo à Belimo Brasil

You do not seem to be located in Brazil. The products and services presented on this website may not be available in your country. Likewise, logging in/registering is not possible. Find your local Belimo Website below.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça