Especificações
Especificações da válvula
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 1.9
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
- AC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 1 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 1 VA
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Categoria de proteção
- IP40
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 1