Especificações
Especificações da válvula
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 1.2
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Pressão nominal do corpo
- 600 psi
- Características de vazão {Tools}
- Igual porcentagem
- Conexão do tubo
- Rosca interna
- Material do corpo da Valvula
- Latão cromado
- Tamanho de válvula
- 0.5" [15]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 1,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0,2 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 2,5 VA
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2