Especificações
Especificações da válvula
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 302
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI compatível com 125, 232 psi CWP
- Características de vazão {Tools}
- Igual porcentagem modificada
- Conexão do tubo
- Flange
- Tamanho de válvula
- 3" [80]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC 100...240 V
- Consumo de energia (execução)
- 6 W
- Consumo de energia (retenção)
- 2 W
- Tipo de controle
- CC 2...10 V
- Categoria de proteção
- IP66/67
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4X