Especificações
Especificações da válvula
- Numero de vias
- 2 vias
- Vazão
- 100
- Fluido
- água gelada ou quente, glycol com até 60% máx. (circuito aberto/vapor não são permitidos)
- Temperatura do fluido
- 14...250°F [-10...120°C]
- Pressão nominal do corpo
- 360 psi
- Conexão do tubo
- Rosca interna
- Material do corpo da Valvula
- Aço inoxidável
- Tamanho de válvula
- 2" [50]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 8 VA
- Conexão Ethernet
- Tomada RJ45
- Tipo de controle
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP Bus
- CC 2...10 V
- CC 0,5...10 V
- Cloud
- Categoria de proteção
- IP66
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4