Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 100...240 V
- Consumo de energia (execução)
- 4 W
- Consumo de energia (retenção)
- 2 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 7 VA
- Torque
- 360 in-lb [40 Nm]
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor 0/1
- Controle manual
- Botão manual externo
- Ângulo de rotação
- 95
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 90°
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]