2. Sistemas

Atuadores IoT

Os atuadores de Damper Belimo Internet das Coisas (IoT) são projetados para monitorar continuamente as condições e a funcionalidade do sistema para proporcionar maior eficiência do edifício.

Saiba mais
Filtrar por
Ordenar por:  Relevância
Tipo de atuador
Torque
Livre
9 resultados encontrados
Ordenar por:  Relevância
  • Relevância
  • Nome (Crescente)
  • Nome (Decrescente)
  • Preço (Crescente)
  • Preço (Decrescente)
AFB24-IP

AFB24-IP

Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido, Cloud, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
AKB24-IP

AKB24-IP

Atuador para damper, 20 Nm [180 in-lb], Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido, Cloud, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
AMB24-IP

AMB24-IP

Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido, Cloud, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ARB24-IP

ARB24-IP

Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido, Cloud, Cloud
BACnet/IP
Modbus TCP

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
GKB24-IP

GKB24-IP

Atuador para damper, 40 Nm [360 in-lb], Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido, Cloud, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
GMB24-IP

GMB24-IP

Atuador para damper, 360 in-lb [40 Nm], Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido, Cloud, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
LMB24-IP

LMB24-IP

Atuador para damper, 45 in-lb [5 Nm], Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido, Cloud, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
LRB24-IP

LRB24-IP

Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido, Cloud, Cloud
BACnet/IP
Modbus TCP

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
NMB24-IP

NMB24-IP

Atuador para damper, 90 in-lb [10 Nm], Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido, Cloud, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP