3. Atuadores para damper

LMB24-IP



Voltar para categoria de produto
LMB24-IP

LMB24-IP

Atuador para damper, 45 in-lb [5 Nm], Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido, Cloud, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP
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
3 W
Consumo de energia (retenção)
3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4,5 VA
Torque
45 in-lb [5 Nm]
Tipo de controle
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Botão manual externo
Ângulo de rotação
95
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
150 s / 95°
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
70...220 s
Interface mecânica
Abraçadeira universal para eixo 6...20 mm
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais
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
AV6-20

AV6-20

Extensão de eixo 170 mm ø 10 mm para eixo do damper ø 6...16 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
AV8-25

AV8-25

Extensão de eixo 240 mm ø 20 mm para eixo do damper ø 8...22,7 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K-LM10

K-LM10

<p>LMB(X) clamp (3/8”)</p>

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K-LM12

K-LM12

LMB(X) clamp (1/2”).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K-LM16

K-LM16

Standard LMB(X) clamp (5/8”).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K-LM20

K-LM20

LMB(X) clamp (3/4").

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KG10A

KG10A

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8 / KH10

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KG6

KG6

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KG8

KG8

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KH10

KH10

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, faixa de fixação ø 14...25 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH12

KH12

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, para ø 1,05"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH6

KH6

Braço da manivela do damper, Largura do slot 6.2 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH8

KH8

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, faixa de fixação ø 10...18 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TF-P

TF-P

Anti-rotation bracket TF/NKQ/AM/NM/LM.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TOOL-06

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-100

ZG-100

Suporte de montagem para AF ..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-101

ZG-101

Suporte de montagem
para AFB(X) / NFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-LMSA

ZG-LMSA

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (3" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-LMSA-1

ZG-LMSA-1

Shaft extension for 3/8" diameter shafts (4" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-LMSA-1/2-5

ZG-LMSA-1/2-5

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (5" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-R01

ZG-R01

Resistor, para converter um sinal de 4...20 mA num sinal de controle de 2...10 V

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-SGF

ZG-SGF

Mounting plate for SGF.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, 120 VCA a 24 VCA, 40 VA

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-100

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-101

ZS-101

Placa de base, para ZS-100

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-150

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

P10000A GR

P10000A GR

Potenciômetro com feedback 10 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P1000A GR

P1000A GR

Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P140A GR

P140A GR

Potenciômetro com feedback 140 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P15000A-F GR

P15000A-F GR

Potenciômetro com feedback 15 kΩ cinzento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S1A

S1A

Switch auxiliar 1x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SGA24

SGA24

Posicionador para montagem na parede

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SGF24

SGF24

Posicionador para montagem no painel frontal

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TF-CC US

TF-CC US

Conector da conduta de cabo, 1/2"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

PS-100

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de 3 fios e estilo on/off sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório de sensores

P475

P475

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1/2" de diâmetro

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P475-1

P475-1

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1" de diâmetro