Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 5,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 3 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 8 VA
- Controle de alimentação da conexão
- Cabo 1 m [3 ft], 6 x 0.5 mm²
- Torque
- 40 Nm
- Tipo de controle
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Cloud
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor 0/1
- Controle manual
- Botão manual externo
- Ângulo de rotação
- 95
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 90°
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 70...220 s
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]