3. Atuadores para damper

ARB24-IP



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
ARB24-IP

ARB24-IP

Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido, Cloud, Cloud
BACnet/IP
Modbus TCP
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
6 W
Consumo de energia (retenção)
3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
8 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 1 m [3 ft], 6 x 0.5 mm²
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de controle
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Botão manual externo
Ângulo de rotação
90
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
150 s / 90°
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
70...220 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais
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
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH UE, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC