2. Sensores/Medidores
  3. Sensores para tubulação (Água)

FM600



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
FM600

FM600

Sensor de fluxo 6", Classe ANSI 125, ∆p 15 kPa, FS 855 GPM

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
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
  • Vídeos do produto
Detalhes

Especificações

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Conexão elétrica
cabo
Valores medidos
Fluxo
Sinal de saída
0...10 V
Escala total
54.0 l/s
Escala total
855 GPM
Tensão de saída [Range]
1 x 0...10 V, máx. carregar 1 mA
Fluido
Água fria e quente, água com glicol até 60% vol.
Tamanho de válvula
150 mm
Tamanho de válvula
6 inch
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Casos de sucesso

  • Baixar
0 item(s) selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Item Selecionado à Pasta de Download Ir para pasta de download
Vídeos do produto

Medidor de energia térmica

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Repensando a gestão de energia térmica

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Recursos dos sensores de fluxo da Belimo

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Tecnologia do sensor de vazão ultrassônico

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Sensores de vazão ultrassônicos Belimo - Medição de fluxo confiável

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Bem-vindo à Belimo Brasil

Você não parece estar localizado no Brasil. Os produtos e serviços apresentados neste site podem não estar disponíveis em seu país. Da mesma forma, não é possível fazer login/registrar-se. Encontre o site local da Belimo abaixo.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça