2. Sensores/Medidores
  3. Sensores para tubulação (Água)

22WDP-531



Voltar para categoria de produto
22WDP-531

22WDP-531

Sensor de pressão diferencial água, 0...15 psi, ativo, 4...20 mA
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
  • Vídeos do produto
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Tensão CA/CC
DC 24 V
Conexão elétrica
Plugue do conector
Valores medidos
Pressão diferencial
Sinal de saída
4...20 mA
Faixa de medição da pressão
0...15 psi
Corrente de saída [Range]
1x 4...20 mA, resistência máx. 900 Ω
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
Vídeos do produto

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Jogue agora Compartilhar via e-mail
Acessórios

Acessório mecânico

A-22WP-A03

A-22WP-A03

Conector do tubo, Latão, Tubo de 0,24 "[6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Conjunto de 2 pcs.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22WP-A05

A-22WP-A05

Conector do tubo, Aço inoxidável, Tubo de 0,24 "[6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Conjunto de 2 pcs.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22WP-A07

A-22WP-A07

Conector do tubo, Latão, Tubo de 0,3 "[8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Conjunto de 2 pcs.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22WP-A09

A-22WP-A09

Conector do tubo, Aço inoxidável, Tubo de 0,3 "[8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Conjunto de 2 pcs.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Suporte de montagem para 22WDP- .., Metal

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
EXT-GS-3WM

EXT-GS-3WM

Coletor de 3 válvulas com suporte, para instalação e isolamento de sensores de diferencial de tubulação

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Bem-vindo à Belimo Brasil

You do not seem to be located in Brazil. The products and services presented on this website may not be available in your country. Likewise, logging in/registering is not possible. Find your local Belimo Website below.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça