2. Sensores/Medidores
  3. Sensores para duto (Ar)

22ADP-584B



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
22ADP-584B

22ADP-584B

Sensor de pressão diferencial ar, -0.4...10 inch WC [-100...2500 Pa], Zero automático, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Peças incluídas: placa de montagem, tubo de PVC de 2 metros, 2 conectores de canal (plástico), pinos, parafusos, adaptador do canal em NPT de 1/2"
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
Conexão elétrica
Terminais
Valores medidos
Pressão diferencial
Sinal de saída
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Faixa de medição da pressão
-100...2500 Pa
Faixa de medição da pressão
-0.4...10 inch WC
Tensão de saída [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, resistência mín. 10 kΩ
Corrente de saída [Range]
1x 4...20 mA, resistência máx. 500 Ω
Nota ativa do sinal de saída
Saída 0...5/10 V selecionável com chave
Tipo de display
LCD
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
A-22AP-A01

A-22AP-A01

Conector de canal, Metal, L 1,5", Conexão do tubo 0,2"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22AP-A03

A-22AP-A03

Conector de canal, Metal, L 4", Conexão do tubo 0,2"