Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Conexão elétrica
- Terminais
- Valores medidos
-
- Pressão diferencial
- Fluxo volumétrico
- Sinal de saída
-
- BACnet
- 0...5 V
- 0...10 V
- Faixa de medição da pressão
- -150...250 Pa
- Faixa de medição da pressão
- -0.6...1 inch WC
- Comunicação
- BACnet MS/TP
- Tensão de saída [Range]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, resistência mín. 10 kΩ
- Nota ativa do sinal de saída
- Saída 0...5/10 V selecionável com chave
- Tipo de display
- LCD