Início
0

Itens em sua pasta de download

A pasta de download está vazia
Ver pasta de download
Para o centro de download
0
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
  • 0

    Itens em sua pasta de download

    A pasta de download está vazia
    Ver pasta de download
    Para o centro de download
  • 0
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
  3. Válvula de controle/atuadores

LVB24-3



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
LVB24-3

LVB24-3

Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
1 W
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
1 VA
Força
500 N [115 lbf]
Tipo de controle
3 pontos
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Manivela sextavada de 4 mm (enviada com atuador)
Curso
0,75" [19 mm]
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 ou 150 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Downloads

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora
0 item(s) selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Item Selecionado à Pasta de Download Ir para pasta de download
Acessórios

Acessório elétrico

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Bem-vindo à Belimo Brasil

Você não parece estar localizado no Brasil. Os produtos e serviços apresentados neste site podem não estar disponíveis em seu país. Da mesma forma, não é possível fazer login/registrar-se. Encontre o site local da Belimo abaixo.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça