LMV-D3-MOD
Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp dinâmico e atuador para damper, 45 in-lb [5 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição
LMV-D3-MP
Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp dinâmico e atuador para damper, 45 in-lb [5 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição
NMV-D3-MOD
Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp dinâmico e atuador para damper, 90 in-lb [10 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição
NMV-D3-MP
Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp dinâmico e atuador para damper, 90 in-lb [10 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição
VRU-M1R-BAC
Solução de controle modular VAV-Universal com sensor Δp integrado para produtos contaminados. Pode ser combinado com atuador para damper otimizado para a aplicação de pressão ambiente. Campo de aplicação: equipamentos técnicos de construção, sistemas AVAC
AFB24
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
AFB24-IP
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido, Cloud, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP
AFB24-MFT
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, MFT/programável, 2...10 V
AFB24-MFT-S
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, MFT/programável, 2x SPDT, 2...10 V
AFB24-S
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 2x SPDT
AFB24-SR
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, Modulação, 2...10 V
AFB24-SR-S
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, Modulação, 2x SPDT, 2...10 V
AFBUP
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
AFBUP-S
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 2x SPDT
AFX24
Configurável
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
AFX24 N4
Configurável
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, NEMA 4X
AFX24-MFT
Configurável
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, MFT/programável, 2...10 V
AFX24-MFT N4
Configurável
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, MFT/programável
AFX24-MFT-S
Configurável
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, MFT/programável, 2x SPDT, 2...10 V
AFX24-MFT-S N4
Configurável
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, NEMA 4X, MFT/programável
Dados de projeto: Dados de projeto