2. Atuadores

Medição e controle do vazão de ar

Os atuadores autônomos de medição e controle de fluxo de ar da Belimo com comunicação digital são usados para aplicações rotativas, lineares e em dutos.

Saiba mais
Filtrar por
Ordenar por:  Relevância
Tipo de atuador
Torque
Tipo de controle
Livre
27 resultados encontrados
  • 1
  • 2
Ordenar por:  Relevância
  • Relevância
  • Nome (Crescente)
  • Nome (Decrescente)
  • Preço (Crescente)
  • Preço (Decrescente)
LMV-D3-MOD

LMV-D3-MOD

Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp dinâmico e atuador para damper, 45 in-lb [5 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
LMV-D3-MP

LMV-D3-MP

Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp dinâmico e atuador para damper, 45 in-lb [5 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
NMV-D3-MOD

NMV-D3-MOD

Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp dinâmico e atuador para damper, 90 in-lb [10 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
NMV-D3-MP

NMV-D3-MP

Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp dinâmico e atuador para damper, 90 in-lb [10 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

Solução de controle modular VAV-Universal com sensor Δp integrado para produtos contaminados. Pode ser combinado com atuador para damper otimizado para a aplicação de pressão ambiente. Campo de aplicação: equipamentos técnicos de construção, sistemas AVAC

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
CMBV-100-MFT

CMBV-100-MFT

Unidade de controle VAV CMV DN 100 [4"], 2 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 70 s, IP00

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
CMBV-125-MFT

CMBV-125-MFT

Unidade de controle VAV CMV DN 125 [5"], 2 Nm [18 in-lb], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 70 s

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
CMBV-150-MFT

CMBV-150-MFT

Unidade de controle VAV CMV DN 150 [6"], 2 Nm [18 in-lb], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 70 s

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
LF24-VST

LF24-VST

Atuador rotativo à prova de falhas para VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
LHV-D3-MP-100

LHV-D3-MP-100

Controlador de fluxo volumétrico VAV-Compact linear, 150 N [35 lbf], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s, Curso 4" [100 mm]

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
LHV-D3-MP-200

LHV-D3-MP-200

Controlador de fluxo volumétrico VAV-Compact linear, 150 N [35 lbf], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s, Curso 8" [200 mm]

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
LHV-D3-MP-300

LHV-D3-MP-300

Controlador de fluxo volumétrico VAV-Compact linear, 150 N [35 lbf], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s, Curso 12" [300 mm]

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
LM24A-VST

LM24A-VST

Atuador rotativo para VRU, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Atuador rotativo para VRU, 35 in-lb [4 Nm], AC/DC 24 V, 2,5 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
LMV-D3-MFT

LMV-D3-MFT

Controlador de fluxo volumétrico VAV-Compact, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
LMV-M1-MOD

LMV-M1-MOD

Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp estático (membrana) e atuador para damper, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto ou sistemas de ventilação com ar contaminado
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
LMV-M1-MP

LMV-M1-MP

Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp estático (membrana) e atuador para damper, 5 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto ou sistemas de ventilação com ar contaminado
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
NF24A-VST

NF24A-VST

Atuador rotativo à prova de falhas para VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Atuador rotativo à prova de falhas para VRU, 54 in-lb [6 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
NM24A-VST

NM24A-VST

Atuador rotativo para VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
  • 1
  • 2
Escolha uma Lista de Projetos existente para adicionar este produto:
Mostrar todas as Listas de Projetos
Você não tem Listas de Projetos existentes.

Ou criar uma nova Lista de Projetos para adicionar este produto:

Dados de projeto: Dados de projeto

Bem-vindo à Belimo Brasil

Você não parece estar localizado no Brasil. Os produtos e serviços apresentados neste site podem não estar disponíveis em seu país. Da mesma forma, não é possível fazer login/registrar-se. Encontre o site local da Belimo abaixo.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça