Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 13 W
- Consumo de energia (retenção)
- 2 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 23 VA
- Controle de alimentação da conexão
- Cabo 0.5 m com conector VST
- Torque
- 70 in-lb [8 Nm]
- Tipo de controle
- Modulação
- Controle manual
- Com botão de pressão, pode ser bloqueado
- Ângulo de rotação
- 95°
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 4 s / 90°
- Interface mecânica
- Abraçadeira universal para eixo 8...26,7 mm
- Categoria de proteção
- IP54
- Temperatura ambiente
- -22...104°F [-30...40°C]