Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 2,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 8 VA
- Controle de alimentação da conexão
- Cabo 0.5 m com conector VST
- Torque
- 90 in-lb [10 Nm]
- Tipo de controle
- Modulação
- Controle manual
- Por meio de manivela e interruptor de travamento
- Ângulo de rotação
- 95
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 120 s / 90°
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <20 s
- Interface mecânica
- Abraçadeira universal para eixo 10...25,4 mm
- Categoria de proteção
- IP54
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]