3. Atuadores para damper

LMB24-HM



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
LMB24-HM

LMB24-HM

Atuador para damper, 45 in-lb [5 Nm], Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off
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
1,5 W
Consumo de energia (retenção)
0,2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
2 VA
Torque
45 in-lb [5 Nm]
Tipo de controle
Modulação
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Botão manual externo
Ângulo de rotação
95
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
95 s / 90°
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Bem-vindo à Belimo Brasil

Você não parece estar localizado no Brasil. Os produtos e serviços apresentados neste site podem não estar disponíveis em seu país. Da mesma forma, não é possível fazer login/registrar-se. Encontre o site local da Belimo abaixo.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça