Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 230 V
- Consumo de energia (execução) FS
- 37 VA
- Consumo de energia (retenção) FS
- 10 W, 19 VA (60 Hz 12 VA), fim-de-curso 54 VA, fusível lento 0.25 A *
- Torque
- 180 in-lb [20 Nm]
- Tipo de controle
- On/Off
- Motor de sentido do movimento
- selecionável pela montagem ccw / cw
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com montagem cw / ccw
- Ângulo de rotação
- 95
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 25 s / 90°
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <15 s
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]