Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 0,3 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 1 VA
- Controle de alimentação da conexão
- Terminais 1.5 mm²
- Categoria de proteção
- IP40
- Temperatura ambiente
- -4...122°F [-20...50°C]