Especificações
- Switches auxiliares
- 1x SPDT
- Interruptor auxiliar de conexão
- Cabo 1 m [3 ft], 3 x 0.75 mm²
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]