Especificações
- Potenciômetro de conexão
- Cabo 1 m [3 ft], 3 x 0.75 mm² livre de halogênios
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- 346
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau
Dados de projeto: Dados de projeto